IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS25850-Q1

Small size, rated 30-W automotive dual USB Type-C® charger reference design

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung6-26 V
Ausgang 15.17 V / 3 A
IC-Revision001

Beschreibung

This reference design is a small size design (40 mm × 40 mm) for automotive USB Type-C® charger with dual 15-W output. The TPS25850-Q1 is used as DC/DC regulator and port controller, The efficiency of solution is 92.37% at dual 15-W output. Programmable cable droop compensation helps portable devices charge at optimum current and voltage under heavy loads. And a negative temperature coefficient (NTC) thermistor is implemented for intelligent thermal management to reprogram the output voltage in over-temperature condition.

Eigenschaften

  • Small size design
  • 92.37% peak efficiency at full load
  • Dual USB Type-C® charger
  • Thermal management function
  • Programmable cable droop compensation

Typische Anwendungen

  • Aftermarket head unit

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, USB 3.1, Type C
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen