| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 6-16 V |
| Ausgang 1 | 5.17 V / 3 A |
| IC-Revision | 001 |
This reference design is an EMI-optimized design for automotive USB Type-C® charger with dual 15W output. The TPS25850-Q1 is used as DC-DC regulator and port controller. The switching frequency is 400kHz, The front-end filter is designed and PCB layout is optimized to pass stringent CISPR 25 Class 5 Conducted Electromagnetic Interference (EMI) standards. This reference design has already been tested to CISPR 25 Class 5 conducted EMI standards, which accelerates customer design time.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 2.2 µF | ±20% | 16 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74279252 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 1812 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 4.5 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | SMT | 4000 | – | 880 | 940 | 108 MHz | 4000 | 0.035 | Hochstrom | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | USB 3.1 | Type C | Buchse | 24 | THR | – | 48 | – | – | – | – | – | Horizontal |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012106018 | SPEC | ||
![]() | 74279252 | SPEC | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|