| Topologie | USB |
| Eingangsspannung | 5.5-26 V |
| Ausgang 1 | 2.8 A |
| IC-Revision | A |
The TPS25850Q1EVM-088 is an evaluation module (EVM) for TI's TPS25850-Q1 USB Type-C™ and BC1.2 dualtype-C ports which is capable of providing up to 6.6-A output current, 3 A for each port with cable compensation.The EVM operates over a range from 5.5 V to 26 V and withstands 40-V transient voltage. The value of cablecompensation, current limit, output voltage and switching frequency can be adjusted by resistors on the EVM.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 2.2 µF | ±20% | 16 | 0603 | -55 °C up to +85 °C | 10 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | Tape and Reel | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | THR | 48 | – | – | 1.9 | 5 | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | Gerade | Stiftleiste | 3 | THT | 250 | 2.54 | Single | – | 3 | |
![]() | 61300621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | Gerade | Stiftleiste | 6 | THT | 250 | 2.54 | Dual | – | 3 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012106018 | SPEC | ||
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300621121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (DC)) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | IR (A) | Muster |
|---|