IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS25983 | Demoboard TPS25983EVM

TPS25983 evaluation module for 2.7-V to 26-V 18-A 2.7-mΩ eFuse

Details

TopologieAbwärtswandler

Beschreibung

The TPS25983 evaluation module allows reference circuit evaluation of the TPS25983 eFuse. The TPS25983 device is a 2.7-V to 26-V, 18-A eFuse with integrated 2.7-mΩ FET with inrush current protection, programmable undervoltage, overvoltage protection, current limiting and blocking FET driving capability.

Eigenschaften

2.7 V to 26 V (typ) operation2-A to 20-A programmable current limit using onboard jumpersProgrammable transient current blanking timerProgrammable output slew rate control, UVLO, current limit, circuit breakerLED status for supply good indication

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster
885012006057SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206070SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)68 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.57.4 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012006057SPEC
885012206070SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Verpackung Muster