| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 24 V |
| Ausgang 1 | 24 V |
| IC-Revision | E2 |
This reference design showcases a method to generate power supplies required in a servo or AC drive including the analog and digtal I/O interfaces, encoder supply, isolated transceivers and digital processing block. This design also implements protection against input reverse polarity, output overload and short circuit conditions.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Z (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744273102 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 HC Stromkompensierter SMT Line Filter | Sektional | 2 | 11 | 1000 | 2500 | 0.03 | 80 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | Z (Ω) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Muster |
|---|