| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 9-36 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 4 A |
| IC-Revision | E |
Remarks: Schematic and BOM isadded
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | VOut3 (V) | IOut3 (mA) | n | LS (µH) | VT (V (AC)) | Bauform | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7445601 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | 1 | 8.6 | 14.25 | 0.007 | 95 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | |
![]() | 760372002 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FLYTI MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments | 25 | – | 7.5 | – | – | SMT | 9 - 36 V (DC) | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 100 | 2:1:1:1 | 1 | 1500 | EFD25 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Montageart | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | VOut3 (V) | IOut3 (mA) | n | LS (µH) | VT (V (AC)) | Bauform | Muster |
|---|