| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 10-32 V |
| Ausgang 1 | 48 V / 0.5 A |
| IC-Revision | A |
An isolated flyback converter with an output of 48.0V @ 0.5A.
Remarks: Schematic and BOM is added
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | L (µH) | n | ISAT (A) | LS (nH) | VT (V (AC)) | Bauform | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 750313102 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FLYTI MID-FLYTI Flyback Transformers for Texas Instruments | 10 - 32 V (DC) | 48 | 500 | 12 | 1:1:1:1 | 11.5 | 540 | 1500 | EFD20 |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (mA) | L (µH) | n | ISAT (A) | LS (nH) | VT (V (AC)) | Bauform | Muster |
|---|