| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | A |
The TI Design TIDA-00949 demonstrates a 15mmx20mm, 92% efficiency, low electromagnetic interference (EMI) DC/DC module with the TPS54202, replacing Low DropOut Regulator (LDO) in major home appliance applications. The high efficiency eliminates the need of heat sink for smaller and cheaper solution. The higher current capability enables additional feature to be added (WiFi, sensors, etc ). The high efficiency and low current consumption help achieving stringent energy rating.
REMARK:~ BOM AND SCHEMATIC IS ADDED WITH EVAL BOARD PDF.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300411021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Abgewinkelt | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61300411021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|