| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12.1 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 0.3 A |
| Ausgang 2 | 5.7 V / 0.3 A |
| Ausgang 3 | 3.3 V / 0.2 A |
| Ausgang 4 | 5 V / 0.2 A |
| IC-Revision | A |
The PMP10822 reference design utilizes two QR flyback, and four buck converters. The efficiency for the 12V and 24V flyback approaches 87%, while the 16V buck converter has efficiency greater than 89%.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744028004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 0.85 | 0.7 | 70 | SMT | ||
![]() | 744030004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 0.48 | 0.5 | 100 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|