| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12.1 V |
| Ausgang 1 | 1.5 V / 0.4 A |
| IC-Revision | A |
The PMP10822 reference design utilizes two QR flyback, and four buck converters. The efficiency for the 12V and 24V flyback approaches 87%, while the 16V buck converter has efficiency greater than 89%.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744030003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 3.3 | 0.65 | 0.72 | 130 | SMT |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|