Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 12.1 V |
Ausgang 1 | 5 V / 0.2 A |
Ausgang 2 | 5.7 V / 0.3 A |
Ausgang 3 | 5 V / 0.3 A |
Ausgang 4 | 3.3 V / 0.2 A |
IC-Revision | A |
The PMP10822 reference design utilizes two QR flyback, and four buck converters. The efficiency for the 12V and 24V flyback approaches 87%, while the 16V buck converter has efficiency greater than 89%.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744028004 | SPEC | 8 Dateien | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 0.85 | 0.7 | 70 | SMT | ||
![]() | 744030004 | SPEC | 8 Dateien | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 4.7 | 0.48 | 0.5 | 100 | SMT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|