| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4-18 V |
| Schaltfrequenz | 400-2200 kHz |
| Ausgang 1 | 5.5 V / 15 A |
The TPS542A52EVM-059 evaluation module (EVM) uses the Texas Instruments TPS542A52 buck converter. The TPS542A52 is a highly integrated high-efficiency synchronous buck converter with differential remote sensing. It is capable of delivering up to 15 A to a load with output voltages ranging from 0.5 V to 5.5 V. The high-side and low-side switching MOSFETs are integrated in the device package, along with their associated gate drive circuitry.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744307022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 220 | 174 | 26 | 26.8 | 29.9 | 0.29 | 38 | MnZn | ||
![]() | 744308033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 330 | 305 | 25 | 27.3 | 32 | 0.37 | 35 | MnZn |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|