| Topologie | Aufwärtswandler |
| IC-Revision | A |
This system level design shows how two ADC12J4000 evaluation modules (EVMs) can be synchronized together using a Xilinx VC707 platform. The design document describes the required hardware modifications and device configurations, including the clocking scheme. Example configuration files are shown for each EVM. The FPGA firmware is described and the relevant Xilinx IP block configuration parameters are shown. Data taken on the actual hardware is shown and analyzed, showing synchronization within 50 ps without characterized cables or calibrated propagation delays.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744325550 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 5.5 | 12 | 4.5 | 12 | 10.3 | 30 | Superflux | – | – | – | – | – | 2 | SMT | – | – | ||
![]() | 651305142821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | – | – | – | – | – | – | – | Mini USB 2.0 | Type AB | Horizontal | Mit Pads | Buchse | 5 | SMT | 30 | Tape and Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744325550 | SPEC | |
![]() | 651305142821 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
|---|