| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 11-28 V |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 3 A |
| IC-Revision | E3 |
The AM65x Evaluation Module provides a platform to quickly start evaluation of Sitara™ Arm® Cortex®-A53 AM65x Processors (AM6548, AM6546, AM6528, AM6527, AM6526) and accelerate development for HMI, networking, patient monitoring, and other industrial applications. It is a development platform based on the quad core Cortex-A53, dual Cortex-R5F processor that is integrated with ample connectivity such as PCIe, USB 3.0/2.0, Gigabit Ethernet, and more.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 150 pF | ±10% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74439346068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | 6060 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 6.65 | 6.45 | 6.1 | – | – | 6.8 | 8.1 | 11.3 | 17.6 | 19.36 | 22 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205056 | SPEC | ||
![]() | 74439346068 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
|---|