| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | A |
The PMP4425 reference design provides detailed data for evaluating and verifying a USB charger, which uses a USB charge controller, a buck converter and a shunt amplifier. Additionally the design demonstrates an automotive USB charging port that offers short-to-battery protection. With the help of the shunt amplifier, the design is capable of compensating for the effects on Vdroop when a smartphone / tablet is connected to the USB charger using a cable that is roughly 2-3 meters in length. Compliance with almost all major smartphone / tablet manufacturers is supported due to programmable current limit up to 2.1 A, BC 1.2 compliant devices are supported as well as D+/D- divider modes of 2.7V/2.7V and 1.2V.
Remarks:- Only BOM is available.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Farbe | IR (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150120RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | Tape and Reel | – | – | ||
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jumper | 1 | – | – | 250 | Beutel | Schwarz | 3 | |
![]() | 61400416021 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | – | – | – | USB 2.0 | Type A | Horizontal | – | Buchse | 4 | THT | 1.5 | 30 | Tray | Weiß | 1.5 | |
![]() | 629004113921 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Standard Connectors | – | – | – | – | – | – | – | USB 2.0 | Type A | Horizontal | Mit Clips | Stecker | 4 | SMT | – | 30 | Tube | – | 1.5 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150120RS75000 | SPEC | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 61400416021 | SPEC | – |
![]() | 629004113921 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | Interface typ | Typ | Ausführung | Gender | Pins | Montageart | IR 1 (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Farbe | IR (A) | Muster |
|---|