| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-15 V |
| Ausgang 1 | 1 V / 35 A |
The BSR054EVM is designed as a single output DC/DC converter that demonstrates the TPS543C20EVM-054 in a typical low-voltage application while providing a number of test points to evaluate the performance. It uses a nominal 12-V input bus to produce a regulated 0.9-V output at up to 40-A load current.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744309047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1390 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 14 | 13 | 9 | 1.8 | – | 470 | 200 | 47.5 | 35.1 | 46.8 | 0.165 | 22 | MnZn | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | |
![]() | 691242510004 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2425 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 4 | Käfigzugklemme | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | 20.32 | – | – | – | Karton | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | – | |
![]() | 865230457008 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | – | – | – | – | – | – | 330 µF | ±20% | 25 | 10.0 x 10.5 | -40 °C up to +105 °C | – | 16 | 0.30303 MΩ | – | 10.5 | 10.3 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | 375 | 82.5 | 10 | – | – | – | ||
| 885012005057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 22 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006062 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 680 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 µF | ±20% | 6.3 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.001 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744309047 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 691242510004 | SPEC | – |
![]() | 865230457008 | SPEC | |
| 885012005057 | SPEC | ||
| 885012006062 | SPEC | ||
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012108005 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Muster |
|---|