| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5-16 V |
| Schaltfrequenz | 500-20000 kHz |
| Ausgang 1 | 0.9 V / 40 A |
The TPS543C20A uses an internally compensated emulated peak-current-mode control, with a clock synchronizable, fixed-frequency modulator for EMI-sensitive POL. The internal integrator and directly amplifying ramp tracking loop eliminate the need for external compensation over a wide range of frequencies thereby making the system design flexible, dense, and simple. Optional API and body braking help improve transient performance by significantly reducing undershoot and overshoot, respectively. Integrated NexFET™ MOSFETs with low-loss switching facilitate high efficiency and deliver up to 40 A in a 5-mm × 7-mm PowerStack™ package with a layout friendly thermal pad. Two TPS543C20A devices can be stacked together to provide up to 80-A point-of-load.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744309047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1390 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 14 | 13 | 9 | 1.8 | – | 470 | 200 | 47.5 | 35.1 | 46.8 | 0.165 | 22 | MnZn | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | Single | Stiftleiste | |
![]() | 691242510004 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2425 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 4 | Käfigzugklemme | PCB | Nein | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | 20.32 | – | – | – | Karton | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5.08 | – | – | |
![]() | 865230457008 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | – | – | – | – | – | – | 330 µF | ±20% | 25 | 10.0 x 10.5 | -40 °C up to +105 °C | – | 16 | 0.30303 MΩ | – | 10.5 | 10.3 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | 5000 | 375 | 82.5 | 10 | – | – | – | ||
| 885012005057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 22 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006062 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 680 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108005 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 100 µF | ±20% | 6.3 | 1206 | -55 °C up to +85 °C | – | 10 | 0.001 GΩ | X5R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744309047 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 691242510004 | SPEC | – |
![]() | 865230457008 | SPEC | |
| 885012005057 | SPEC | ||
| 885012006062 | SPEC | ||
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012108005 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Muster |
|---|