| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3-6 V |
| Ausgang 1 | 1.2 V / 3 A |
| IC-Revision | A |
This design demonstrates high power density 3A sync-buck converter solution using TPS54478. The input voltage range is 3-6V. The overall form factor is 15.5mmx7.8mm.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744310115 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.15 | 11.8 | 7.5 | 13 | 8.6 | 84 | Superflux |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|