IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (108)

Texas Instruments TPS544B20 | Demoboard TSW14J57EVM

Data capture/pattern generator: data converter EVM with 16 JESD204B lanes from 1.6-15Gbps

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

The TI TSW14J57 evaluation module (EVM) is a next-generation data capture card used to evaluate the performance of the new TI JESD204B family of high-speed analog-to-digital converters (ADCs), high-speed digital-to-analog converters (DACs) and analog front ends (AFEs).Populated with an Arria® 10 device and using the Altera® JESD204B IP solution, the TSW14J57 can be dynamically configured to support all lane speeds from 1.6 Gbps to 15 Gbps - from 1 to 16 lanes.Together with the accompanying High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro) graphic user interface (GUI), it is a complete system that captures and evaluates data samples from ADC, DAC and AFE EVMs that use JESD204B and/or JESD204C.

Eigenschaften

  • Quickly evaluate JESD204B and JESD204C ADC, DAC or AFE performance using TI HSDC Pro software
  • Direct connection to all TI JESD204B and JESD204C EVMs using an FMC+ standard connector (backwards compatible to FMC-equipped EVMs)
  • JESD204B and JESD204C RX and TX IP cores with 16 routed transceiver channels; operating range from 1.6 Gbps to 15 Gbps
  • Support for SUBCLASS 0 and 1 operation
  • Onboard high-speed USB 3.0-to-parallel converter bridges the FPGA interface to the host PC and GUI
  • 16-Gb DDR4 SDRAM (split into four independent 256 × 16, 4-Gb SDRAMs; total of 1G 16-bit samples)

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(nH)
IR(A)
ISAT(A)
fres(MHz)
Montageart
LR(nH)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
Material
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCM SMT-Hochstrominduktivität, 400 nH, 25 A

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität400 nH
Nennstrom25 A
–
Eigenresonanzfrequenz25 MHz
MontageartSMT 
Nenninduktivität345 nH
Sättigungsstrom 123.8 A
Sättigungsstrom @ 30%28.3 A
Gleichstromwiderstand0.37 mΩ
MaterialMnZn 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-TPC SMT-Speicherdrossel, 2200 nH, 1.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2200 nH
Nennstrom1.8 A
Sättigungsstrom2.4 A
Eigenresonanzfrequenz130 MHz
MontageartSMT 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen