IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (109)

Texas Instruments TPS546C20A | Demoboard TPS546C20AEVM2-746

Using the Stacking TPS546C20A Two Phase Evaluation Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-18 V
Ausgang 15.5 V / 35 A

Beschreibung

The TPS546C20AEVM2-746 evaluation module (EVM) is a two phase buck converter with twoTPS546C20A devices. The TPS546C20A device is a stackable synchronous buck with PMBus interfacethat can operate from a nominal 4.5-V to 18-V supply. The device allows programming and monitoring viathe PMBus interface.Two TPS546C20A devices are configured as two phase buck converter in factory default, output current isevenly distributed in the two devices; both the negative and positive output terminals are connectedtogether.

Eigenschaften

Two phase interleaving PMBUS-Enabled BUCK converters. 70A DC steady state Ouput current.±0.5% 0.6VREF Tolerance Over -40 to 125°C Junction Temperature0.35V to 1.65V Adjustable VREF for AVS and Marginnig through PMBUSTrue Differential Remote Sense AmplifierProgrammable OCP, UVLO, OV, UV, OT thresholds. Interal Temperature Monitoring

Weiterführende Informationen

Von Texas Instruments freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]430 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–Verfügbarkeit prüfen