| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5-14 V |
| Ausgang 1 | 1 V / 25 A |
The TPS548B22EVM-PWR784 evaluation module (EVM) uses the TPS548B22. The TPS548B22 is a D-CAP3™ mode, 25A synchronous Buck converter with integrated MOSFETs. It provides a fixed 1.0V output at up to 25A from a 12V input bus.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744309033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 330 | 310 | 47.5 | 58 | 65.7 | 0.165 | 28 | MnZn |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|