Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
The EVM contains the TPS55287-Q1 device, which is a high-performance, high-efficiency synchronous buck-boost converter which integrates four MOSFETs. The TPS55287-Q1 is optimized for converting battery voltage or adaptor voltage into power supply rails. The TPS55287-Q1 uses I2C interface for flexible converter parameter programming.
Input voltage range: 3.0V to 36VOutput voltage range: up to 22V4A average inductor current limitAdjustable switching frequency: 200kHz to 2.2MHzI²C Interface
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 2 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300311121 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|