IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS55330RTE

TPS55330 Integrated 5-A, 24-V Boost/SEPIC/Flyback DC-DC Regulator

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.9-5 V
Schaltfrequenz100-1200 kHz
Ausgang 15 V / 2.1 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS55330 is a monolithic non-synchronous switching regulator with integrated 5-A, 24-V power switch. It can be configured in several standardswitching-regulator topologies, including boost, SEPIC and isolated flyback. The device has a wide input voltage range to support applications with input voltage from multi-cell batteries or regulated 3.3-V,5-V, and 12V power rails.The TPS55330 regulates the output voltage with current mode PWM (pulse width modulation) control, and has an internal oscillator. The switchingfrequency of PWM is set by either an external resistor or by synchronizing to an external clock signal. The user can program the switching frequency from100 kHz to 1.2 MHz.The device features a programmable soft-start function to limit inrush current during start-up and has other built-in protection features including cycle-by- cycle over current limit and thermal shutdown.The TPS55330 is available in a small 3mm x 3mm 16-pin QFN with PowerPad™ for enhanced thermal performance.

Eigenschaften

  • Internal 5-A, 24-V Low-Side MOSFET Switch
  • 2.9-V to 16-V Input Voltage Range
  • ±0.7% Reference Voltage
  • 0.5mA Operating Quiescent Current
  • 2.7µA Shutdown Supply Current
  • Fixed Frequency Current Mode PWM Control
  • Frequency Adjustable from 100kHz to 1.2MHz
  • Synchronization Capability to External Clock
  • Adjustable Soft-Start Time
  • Pulse-Skipping for Higher Efficiency at Light Loads
  • Cycle-by-Cycle Current Limit, Thermal Shutdown, and UVLO Protection
  • QFN-16 (3mmx3mm) with PowerPad™
  • Wide –40°C to 150°C Operating TJ Range

Typische Anwendungen

  • SEPIC Topology
  • 3.3-V, 5-V, 12-V Power Conversion
  • Boost Topology
  • Industrial Power Systems
  • Flyback Topology
  • Thunderbolt Port
  • Power Docking for Tablets
  • ADSL Modems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437346022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.2 7.7 10 19.1 20 32 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437346022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster