IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS560430 | Demoboard PMP40436

SIMPLE SWITCHER® 36-V, 600-mA Buck Regulator With High-Efficiency Sleep Mode

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung13-36 V
Ausgang 112 V / 0.12 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This e-meter applications reference design implements a synchronous buck converter TPS560430 with high efficiency. The efficiency is up to 91.8% at 18-V input and 125-mA output. The output voltage ripple is less than 0.1% of output voltage. The design is available in a compact form factor with 16 mm × 16 mm and one layer placement.

Eigenschaften

  • A synchronous buck solution to achieve a high efficiency for e-meter applications
  • Includes less than 0.1% output voltage ripple at full input range
  • Features a short circuit protection with hiccup mode
  • Includes compact form factor with 16 mm x 16 mm

Typische Anwendungen

  • Electricity meter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
61300311021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 2.54 Single Stiftleiste Abgewinkelt 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
61300311021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster