| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 24 V |
| Schaltfrequenz | 1100-2100 kHz |
| Ausgang 1 | 3.3 V |
| IC-Revision | E1 |
This reference design showcases non-isolated power supply architectures for protection relays with analog input/output and communication modules generated from 5-, 12-, or 24-V DC input. To generate the power supplies the design uses DC/DC converters with an integrated FET, a power module with an integrated inductor for size- and design-time-constrained applications, a HotRod™ package type for applications requiring low EMI and linear regulators (LDOs) for low ripple. Protections include a flat clamp TVS for input transient protection, an eFuse with configurable load current for overload protection and an ideal diode controller for input reversal protection. Additional features include an auto-switching power MUX, an analog temperature sensor, an input OK indication, a “no load” detection and a voltage supervisor.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Typ | Version | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74408943150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 15 | 1.4 | 1.7 | 0.136 | 22 | – | SMT | 2 | – | – | 3.8 | – | – | ||
![]() | 61300411021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | 3 | – | – | – | Abgewinkelt | – | 4 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74408943150 | SPEC | |
![]() | 61300411021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Typ | Version | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | H (mm) | Gender | Verpackung | Muster |
|---|