Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 4-36 V |
Schaltfrequenz | 1100-2100 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 0.6 A |
IC-Revision | SLVUB52–September 2017 |
The Texas Instruments TPS560430XFEVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate theoperation and performance of the TPS560430 wide-input synchronous buck regulator. This documentdescribes the setup and the input / output connections of the EVM. Included are the board layout,schematic and bill of materials.
EVM Features
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74408943150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPC SMT-Speicherdrossel | 15 | 1.4 | 1.7 | 0.136 | 22 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74408943150 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Version | Muster |
---|