IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS562202

TPS562202 4.3-V to 17-V Input, 2-A Synchronous Buck Converter in SOT563

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.3-16 V
Ausgang 16.5 V / 2 A

Beschreibung

The TPS562202 is a simple, easy-to-use, 2-A synchronous buck converter in a SOT563 package.The device is optimized to operate with minimum external components and also optimized to achieve low standby current.This switch mode power supply (SMPS) device employs D-CAP2 mode control providing a fast transient response and supporting both low-equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components.The TPS562202 operates in ECO mode, which maintains high efficiency during light load operation. The TPS562202 is available in a 6-pin 1.6-mm × 1.6-mm SOT563 (DRL) package, and specified from a –40°C to 125°C junction temperature.

Eigenschaften

  • 2-A converter with integrated 140-mΩ and 84-mΩ FETs
  • D-CAP2™ mode control with fast transient response
  • Input voltage range: 4.3 V to 17 V
  • Output voltage range: 0.804 V to 7 V
  • ECO mode at light loading
  • 580-kHz switching frequency
  • Low shutdown current of less than 3 µA
  • 2% feedback voltage accuracy (25°C)
  • Support pre-bias start-up
  • Cycle-by-cycle overcurrent limit
  • Hiccup-mode overcurrent protection
  • Non-latch UVP and TSD protections
  • Fixed soft start: 1.2 ms

Typische Anwendungen

  • Digital set-top box (STB) , Surveillance, Smart speaker ,
  • Wired networking ,
  • SMPS power supply for TV

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 2.2 9.9 10.5 19.1 12 30 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349022SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster