Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.3-17 V |
Ausgang 1 | 1.05 V / 2 A |
The TPS562202 is a simple, easy-to-use, 2-A synchronous buck converter in a SOT563 package.The device is optimized to operate with minimum external components and also optimized to achieve low standby current.This switch mode power supply (SMPS) device employs D-CAP2 mode control providing a fast transient response and supporting both low-equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components.The TPS562202 operates in ECO mode, which maintains high efficiency during light load operation. The TPS562202 is available in a 6-pin 1.6-mm × 1.6-mm SOT563 (DRL) package, and specified from a –40°C to 125°C junction temperature.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437349022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 2.2 | 9.9 | 10.5 | 19.1 | 12 | 30 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437349022 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|