IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS562211

Transient Response Comparison of AECM with D-CAP2 and PCM Control

Details

TopologieAbwärtswandler

Beschreibung

The output voltage transient of a buck regulator during a load current step is often a key performance specification. While there are many types of control topologies addressing special design challenges for non isolated DC/DC converter, including Voltage-mode control, peak current mode control, constant on-time (COT) control, D-CAP2 control mode a variation of adaptive constant-on time control mode, advanced emulated current mode (AECM).No single control topology is a good fit for all applications. The various control modes each has unique advantages. This note, we will provide a performance comparison of DC/DC converters operating in three different modes: PCM control mode, D-CAP2™ control mode (a derivative of constant on-time), and AECM control mode. These three control modes were all used widespread, none of these control modes require loop compensation which making the design simple.

Eigenschaften

  • Input voltage: 4.2 V to 18 V
  • Output voltage: 0.6 V to 7 V
  • Up to 2-A continuous output current
  • Minimum switching on time: 45 ns
  • Maximum duty cycle: 98%
  • High efficiency
  • Integrated 66-mΩ and 33-mΩ MOSFETs
  • Quiescent current 120-μA typical
  • Highly flexible and easy to use
  • Selectable Eco-mode or FCCM operation
  • Selectable power good indicator or external soft start
  • Precise enable input
  • High accuracy
  • Reference voltage accuracy: ±1% (25°C)
  • Switching frequency tolerance: ±8.5%
  • Small solution size
  • Internal compensation for ease of use
  • SOT583 package
  • Minimum external components
  • Cycle-by-cycle current limit for both high-side and low-side MOSFETs
  • Non-latched OVP, UVP, UVLO, and TSD protections
  • Create a custom design using TPS562211 with the WEBENCH® Power Designer

Typische Anwendungen

  • Wired networking, broadband
  • Set-top box (STB), digital TV, Smart speaker

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437346047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 4.7 5.35 7.5 15.5 40 22 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437346047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster