IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS562231

TPS562231 4.5-V to 17-V input, 2-A synchronous step-down buck converter in SOT563

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-17 V
Schaltfrequenz850 kHz
Ausgang 13.3 V / 2 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS562231 is a simple, easy-to-use, 2-A synchronous step-down converter in SOT563 package.The device is optimized to operate with minimum external component counts, and also optimized to achieve low standby current.These switch mode power supply (SMPS) devices employ D-CAP3 mode control providing a fast transient response and supporting both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components.During light load operation, TPS562231 operates in pulse skip mode (PSM), which maintains high efficiency. The TPS562231 is available in a 6-pin 1.6-mm × 1.6-mm SOT563 (DRL) package, and specified from a –40°C to 125°C junction temperature.

Eigenschaften

  • 2-A converter integrated 95-mΩ and 55-mΩ FETs
  • D-CAP3™ Mode Control with fast transient response
  • Input voltage range: 4.5 V to 17 V
  • Output voltage range: 0.6 V to 7 V
  • Pulse skip mode
  • 850-kHz switching frequency
  • Low shutdown current less than 2 μA (typical)
  • 2% feedback voltage accuracy (25ºC)
  • Startup from pre-biased output voltage
  • Cycle-by-cycle over current limit
  • Hiccup-mode over current protection
  • Non-latch UVP and TSD protections
  • 6-pin SOT563 package
  • Precision enable
  • Pin-to-pin compatible with TPS563231

Typische Anwendungen

  • Standard 12-V rail supplies / Digital TV power supply
  • Networking home terminal
  • Surveillance
  • Digital set top box (STB)
  • Embedded systems / E-Meter

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 3.3 7.5 7.9 15.1 20.9 26 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster