IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS563207

TPS563207 4.3-V to 17-V Input, 3-A Synchronous Buck Converter in SOT563

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.3-17 V
Ausgang 11.05 V / 4.4 A
IC-RevisionSLUUC68

Beschreibung

The TPS563207 is a simple, easy-to-use, 3-A synchronous buck converter in a SOT563 package.The device is optimized to operate with minimum external components.This switch mode power supply (SMPS) device employs D-CAP2™ mode control, providing a fast transient response and supporting both low-equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components.The TPS563207 operates in FCCM mode, which maintains small ripple even at light loads. The TPS563207 is available in a 6-pin 1.6-mm × 1.6-mm SOT563 (DRL) package, and specified from a –40°C to 125°C junction temperature.

Eigenschaften

  • 3-A converter with integrated 95-mΩ and 57-mΩ FETs
  • D-CAP2™ mode control with fast transient response
  • Input voltage range: 4.3 V to 17 V
  • Output voltage range: 0.806 V to 7 V
  • Continuous current mode (FCCM mode)
  • Typical 580-kHz switching frequency
  • Low shutdown current of less than 3 µA
  • 2% feedback voltage accuracy (25°C)
  • Provide pre-bias function
  • Cycle-by-cycle overcurrent limit
  • Hiccup-mode overcurrent protection
  • Non-latch UVP and TSD protections
  • Fixed soft start: 1.2 ms

Typische Anwendungen

  • Digital set-top box (STB), Smart speaker, Surveillance
  • SMPS power supply for T
  • Wired networking

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349012SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1.2 12.4 12 24 7.5 45 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349012SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster