IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS563231

TPS563231 4.5-V to 17-V Input, 3-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator in SOT563

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-17 V
Ausgang 13.3 V / 3 A
IC-Revision*

Beschreibung

The TPS563231 is simple, easy-to-use, 3 A synchronous step-down converters in SOT563 package.The devices are optimized to operate with minimum external component counts and also optimized to achieve low standby current.These switch mode power supply (SMPS) devices employ D-CAP3 mode control providing a fast transient response and supporting both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components.During light load operation, TPS563231 operates in pulse skip mode (PSM), which maintains high efficiency. The TPS563231 is available in a 6-pin 1.6- mm × 1.6-mm SOT563 (DRL) package, and specified from a –40°C to 125°C junction temperature.

Eigenschaften

  • 3-A Converter Integrated 95-mΩ and 55-mΩ FETs
  • D-CAP3™ Mode Control with fast transient response
  • Input Voltage Range: 4.5 V to 17 V
  • Output Voltage Range: 0.6 V to 7 V
  • Pulse Skip Mode
  • 600-kHz Switching Frequency
  • Low Shutdown Current Less than 10 μA
  • 2% Feedback Voltage Accuracy (25 ºC)
  • Startup from Pre-Biased Output Voltage
  • Cycle-by-Cycle Over Current Limit
  • Hiccup-mode Over Current Protection
  • Non-Latch UVP and TSD Protections
  • 6-Pin SOT563 Package

Typische Anwendungen

  • Surveillance
  • High Definition Blu-ray™ Disc Players
  • Networking Home Terminal
  • Digital Set Top Box (STB)
  • Digital TV Power Supply

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437346033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 3.3 6.2 8.4 16.6 30 27 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437346033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster