Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 6.5-17 V |
Schaltfrequenz | 1250-1550 kHz |
Ausgang 1 | 3.3 V / 3 A |
IC-Revision | SLVSE54A |
The TPS563249 is a simple, easy-to-use, 3 A synchronous step-down converter in SOT-23 package.The device is optimized to operate with minimum external component counts and also optimized to achieve low standby current.This switching regulator employs D-CAP3 mode control providing a fast transient response and supporting both low-equivalent series resistance (ESR) output capacitors such as specialty polymer and ultra-low ESR ceramic capacitors with no external compensation components.TPS563249 operates in Forced Continuous Conduction Mode (FCCM), which maintains fixed 1.4 MHz switching frequency during light load operation and eliminates system nterference. The TPS563249 is available in a 6-pin 1.6-mm × 2.9-mm SOT (DDC) package, and specified from a –40°C to 125°C junction temperature.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | ISAT,10% (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744383560056 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 0.56 | 13.65 | 14.7 | 7 | 85 | 80 | SMT | 6.9 | – | – | ||
![]() | 744383560068 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 0.68 | 13.15 | 12.7 | 7.5 | 75 | 80 | SMT | 5.8 | – | – | ||
![]() | 744311100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1 | 16.8 | 19 | – | 85 | – | SMT | 8 | 4.6 | Superflux | ||
![]() | 744311150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 13.8 | 14 | – | 72 | – | SMT | 4.5 | 6.6 | Superflux |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744383560056 | SPEC | |
![]() | 744383560068 | SPEC | |
![]() | 744311100 | SPEC | |
![]() | 744311150 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | ISAT,10% (A) | RDC (mΩ) | Material | Muster |
---|