IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS564252 | Demoboard TPS564252EVM

Step-Down Converter Evaluation Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-17 V

Beschreibung

TPS56425X evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 4 A synchronous step-down converter in SOT563 package. TPS56425XEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS56425X step-down converter. This EVM operates from 3 V to 17 V input, 12 V nominal, and providesa 1.05 V output at 4 A. The EVM also includes AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

Eigenschaften

  • 3 V to 17 V input voltage range
  • 0.6 V to 10 V output voltage range
  • Up to 4 A output current
  • ECO mode / FCCM mode/ OOA mode
  • Fast transient response

Typische Anwendungen

  • TV, STB and DVR, smart speaker
  • WLAN/Wi-Fi access point, switch, router, Pro-audio, surveillance, drone

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1.5 11.3 9.7 18.7 9 35 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster