Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3-17 V |
Ausgang 1 | 10 V / 4 A |
The TPS56425x is a simple, easy-to-use, high efficiency, high power density, synchronous buck converter with input voltage ranging from 3 V to 17 V and supports up to 4-A continuous current at output voltages between 0.6 V and 10 V.The TPS56425x employs D-CAP3 control mode to provide a fast transient response and to support low-ESR output capacitors with no requirement for external compensation. The device can support up to 97% duty cycle operation. Integrated bootstrap capacitor helps achieve single layer PCB and can save total BOM cost.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437349015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1.5 | 11.3 | 9.7 | 18.7 | 9 | 35 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437349015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|