IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS564255 | Demoboard TPS564255EVM

TPS564252 evaluation module for 4-A, synchronous step-down converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-17 V
Ausgang 110 V / 4 A

Beschreibung

TPS564252 evaluation module (EVM) is a simple, easy-to-use, 4 A synchronous step-down converter in SOT563 package. TPS564252EVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS564252 step-down converter. This EVM operates from 3 V to 16 V input, 12 V nominal, and provides a 1.05 V output at 4 A. It also includes AC signal injection terminals for feedback loop measurements.

Eigenschaften

  • 3 V to 16 V input voltage range
  • 0.6 V to 7 V output voltage range
  • Up to 4 A output Current
  • ECO mode
  • Fast transient response

Typische Anwendungen

  • WLAN/Wi-Fi access point, switch, router, Pro-audio, surveillance, drone
  • TV, STB and DVR, smart speaker

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1.5 11.3 9.7 18.7 9 35 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster