Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3-16 V |
Ausgang 1 | 6 A |
In light-load conditions, the TPS566242 operates in Eco mode to enable higher efficiency by varying its switching frequency. The TPS566247 operates in FCCM to maintain constant switching frequency. The main difference is at light loading, but the other behaviors are similar. This user's guide mainly introduces the TPS566242 and includes some features about the TPS566247 that are different from the TPS566242.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373490082 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.82 | 15.5 | 17.4 | 31.6 | 4.9 | 70 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744373490082 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|