IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS568215

TPS568215 4.5-V to 17-V Input , 8-A Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-17 V
Schaltfrequenz400-1200 kHz
Ausgang 11.2 V / 8 A
Ausgang 23.3 V / 8 A
Ausgang 35.5 V / 8 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The TPS568215 is TI's smallest monolithic 8-Asynchronous buck converter with an adaptive on-timeD-CAP3™ control mode. The device integrates lowRDS(on) power MOSFETs that enable high efficiencyand offers ease-of-use with minimum externalcomponent count for space-conscious powersystems. Key features include a very accuratereference voltage, fast load transient response, autoskipmode operation for light load efficiency,adjustable current limit and no requirement forexternal compensation. A forced continuousconduction mode helps meet tight voltage regulationaccuracy requirements for performance DSPs andFPGAs. The TPS568215 is available in a thermallyenhanced 18-pin HotRod™ QFN package and isdesigned to operate from –40°C to 150°C junctiontemperature. TPS568215 is pin to pin compatible withTPS56C215 which gives the user flexibility to picksolutions from 6A to 12A in the same footprint.

Eigenschaften

  • Integrated 19-mΩ and 9.4-mΩ MOSFETs
  • Selectable FSW of 400 kHz, 800 kHz and 1.2 MHz
  • Adjustable Current Limit Settings with Hiccup Restart
  • 0.6 V ±1% Reference Voltage Across FullTemperature Range
  • Optional External 5-V Bias Support for EnhancedEfficiency
  • D-CAP3™ Control Mode for Fast TransientResponse
  • Selectable Forced Continuous Conduction Mode(FCCM) for Tight Output Voltage Ripple or Auto-Skipping Eco-mode™ for High Light-LoadEfficiency
  • 0.6 V to 5.5 V Output Voltage Range
  • Supports Ceramic Output Capacitors
  • Monotonic Startup into Pre-biased Outputs
  • Adjustable Soft Start with a Default 1-ms SoftStart Time
  • –40°C to 150°C Operating Junction Temperature
  • Small 3.5-mm x 3.5-mm HotRod™ QFN Package
  • Supported at the WEBENCH® Design Center

Typische Anwendungen

  • Server and Storage, Set top Box, High-End DTV

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Material Muster
744314047SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 0.47 31.9 9 20 1.35 235 Superflux
744311068SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 0.68 20.9 9.5 20 3.1 105 Superflux
744314110SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1.1 19.6 6 13 3.15 135 Superflux
744325120SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1.2 32.6 12 25 1.8 75 Superflux
744314150SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 1.5 16.4 4 11 4.3 110 Superflux
744325240SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 2.4 18.6 6.9 17 4.75 67 Superflux
744325330SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 3.3 16.6 5 15 5.9 54 Superflux
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
Material Muster