IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS61085

650 kHz/1.2 MHz, 18.5 V STEP-UP DC-DC CONVERTER .

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.3-6 V
Schaltfrequenz650-1200 kHz
Ausgang 112 V / 0.3 A
IC-RevisionB

Beschreibung

The TPS61085 is a high frequency, high efficiency DC to DC converter with an integrated 2.0 A, 0.13 Ω power switch capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHzallows the use of small external inductors and capacitors and provides fast transient response. The external compensation allows optimizing the application for specific conditions. A capacitor connected to the soft-start pin minimizes inrush current at startup.

Eigenschaften

  • 2.3 V to 6 V Input Voltage Range
  • 18.5 V Boost Converter With 2.0 A Switch Current
  • 650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching Frequency
  • Adjustable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • Undervoltage Lockout
  • 8-Pin MSOP Package
  • 8-Pin TSSOP Package

Typische Anwendungen

  • Handheld Devices
  • Portable Applications
  • Digital Still Camera
  • TFT LCD Bias Supply
  • PCMCIA Card
  • DSL Modem
  • GPS Receiver

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersion Muster
7447785004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 4.7 2.65 2.5 78 53 6033 Robust
744778910SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 10 2.9 72 32 7332 Robust
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447785004SPEC
744778910SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersion Muster