IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments TPS61087

650 kHz/1.2 MHz, 18.5 V STEP-UP DC-DC CONVERTER WITH 3.2A SWITCH

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung2.5-6 V
Schaltfrequenz650-1200 kHz
Ausgang 115 V / 0.5 A
IC-RevisionD

Beschreibung

The TPS61087 is a high frequency, high efficiency DC to DC converter with an integrated 3.2 A, 0.13 Ω power switch capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2 MHzallows the use of small external inductors and capacitors and provides fast transient response. The external compensation allows optimizing the application for specific conditions. A capacitor connected to the soft-start pin minimizes inrush current at startup.

Eigenschaften

  • 2.5-V to 6-V Input Voltage Range
  • 18.5-V Boost Converter With 3.2-A Switch Current
  • 650-kHz, 1.2-MHz Selectable Switching Frequency
  • Adjustable Soft-Start
  • Thermal Shutdown
  • Undervoltage Lockout
  • 10-Pin QFN and Thin QFN Packages

Typische Anwendungen

  • Portable Applications
  • Handheld Devices
  • TFT LCD Bias Supply
  • Digital Still Camera
  • PCMCIA Card
  • DSL Modem
  • GPS Receiver

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersion Muster
7447789003SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 3.3 4.9 30 61 7332 Robust
7447785004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 4.7 2.65 2.5 78 53 6033 Robust
7447789004SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PD SMT-Speicherdrossel 4.7 4.2 35 45 7332 Robust
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447789003SPEC
7447785004SPEC
7447789004SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
BauformVersion Muster