Topologie | Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.5-6 V |
Schaltfrequenz | 650-1200 kHz |
Ausgang 1 | 18.5 V / 3.2 A |
The TPS61087-Q1 is a high frequency, high efficiency DC to DC converter with an integrated 3.2 A, 0.13 Ω power switch capable of providing an output voltage up to 18.5 V. The selectable frequency of 650 kHz or 1.2MHz allows the use of small external inductors and capacitors and provides fast transient response. The external compensation allows optimizing the application for specific conditions. A capacitor connected to the soft-start pin minimizes inrush current at startup.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Bauform | Version | IR (A) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74454068 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD3 SMT-Speicherdrossel | 7 | – | 4.1 | 0.055 | 33 | L | – | 2.2 | |
![]() | 744778910 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 10 | 2.9 | – | 0.072 | 32 | 7332 | Robust | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Bauform | Version | IR (A) | Muster |
---|