Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 3.3 V |
Ausgang 1 | 1.2 V / 0.4 A |
IC-Revision | A |
This design is a synchronous buck converter providing 1.2V @ 400mA from an input voltage of 3.3V.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744030002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 0.74 | 0.8 | 140 | SMT |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|