Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 5 V |
Ausgang 1 | 2.2 V / 3 A |
Ausgang 2 | 1.05 V / 3 A |
Ausgang 3 | 1.4 V / 3 A |
IC-Revision | A |
The TIDA-01016 is a clocking solution for highdynamic range high-speed ADCs. RF input signals aredirectly captured using the RF sampling approach byhigh-speed ADCs. The ADC32RF45 is a dual-channel,14-bit, 3-GSPS RF sampling ADC. The 3-dB inputbandwidth is 3.2 GHz, and it captures signals up to 4GHz. This TI Design showcases the clocking solutionusing the LMX2582 to achieve the best SNRperformance of the ADC32RF45 at higher inputfrequencies used in microwave backhaul applications.
remark: bom and schematic is added with EVM board pdf.
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 651305142821 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-COM Mini USB 2.0 Type AB SMT Horizontal 5 Contacts | Mini USB | Type AB | Horizontal | Receptacle | 5 | SMT | 30 | Tape and Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 651305142821 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins (pcs) | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Muster |
---|