Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.75-28 V |
Ausgang 1 | 3.3 V / 0.5 A |
IC-Revision | C |
The TPS62175/7 is a high efficiency synchronous step-down DC-DC converter, based on the DCS Control™ topology.
With a wide operating input voltage range of 4.75 to 28V, the device is ideally suited for systems powered from multi cell Li-Ion as well as 12V and even higher intermediate supply rails, providing up to 500mA output current.
The TPS62175/7 automatically enters Power Save Mode at light loads, to maintain high efficiency across the whole load range. As well, it features a Sleep Mode to supply applications with advanced power save modes like ultra low power micro controllers. The Power Good output may be used for power sequencing and/or Power On Reset.
The device features a typical quiescent current of 22uA in normal mode and 4.8uA in Sleep Mode. In Sleep Mode, the efficiency at very low load currentscan be increased by as much as 20%. In shutdown mode, the shutdown current is less than 2uA and the output is actively discharged.
The TPS62175/7, available in an adjustable and a fixed output voltage version, is packaged in a small 2x3mm 10-pin WSON package.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744029100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 10 | 0.65 | 0.5 | 40 | SMT | – | – | – | 470 | ||
![]() | 744025100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 10 | 1 | 1.1 | 41 | SMT | – | – | – | 190 | ||
![]() | 74437324100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 10 | – | – | 23 | SMT | 1.95 | 1.5 | 3.15 | 243 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744029100 | SPEC | |
![]() | 744025100 | SPEC | |
![]() | 74437324100 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | Muster |
---|