Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 1 |
This reference design showcases various power architectures for generating multiple voltage rails for an application processor module, requiring >1A load current and high efficiency. The required power supply is generated using 5-, 12- or 24-V DC input from the backplane. Power supplies are generated using DC-DC converters with an integrated FET and a power module with an integrated inductor for size. The design features a HotRod™ package type for applications requiring low EMI. It is also optimal for design time constrained applications. Additional features include DDR termination regulator, input supply OR-ing, voltage sequencing, eFuse for overload protection, and voltage and load current monitoring. This design can be used with a processor, digital signal processor and field-programmable gate array. It has been tested for radiated emission, per CISPR22 meeting class A and B requirements.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | 0603 | – | – | ||
![]() | 744025006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 6.8 | – | – | 142 | 59 | – | SMT | 1.1 | 1.3 | 165 | 2828 | SMT | – | ||
![]() | 744052005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 50 | 55 | – | SMT | 1.65 | 1.8 | 60 | 5818 | SMT | – | ||
![]() | 7447789002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 | 5.6 | 6 | 19 | 67 | 120 | SMT | – | – | 23 | 7332 | Robust | 4.8 | ||
![]() | 7447730 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 5.55 | 6.6 | 14 | 110 | 120 | SMT | 4 | 5.72 | 49 | 4532 | – | 5.72 | ||
![]() | 74456115 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD4 SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | 43 | 17 | 120 | SMT | 2.9 | 3.6 | 60 | L | – | – | |
![]() | 74438343022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 | 1.65 | 3.3 | 225 | 70 | 80 | SMT | 1.1 | 2.5 | 270 | 2010 | SMT | 1.65 | ||
![]() | 74437324010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 6.2 | 12.5 | 22 | 89 | 120 | SMT | – | – | 27 | 4020 | – | 6.5 | ||
![]() | 74437324015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 4.9 | 10.1 | 34.8 | 64 | 120 | SMT | – | – | 42 | 4020 | – | 5.65 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 744025006 | SPEC | |
![]() | 744052005 | SPEC | |
![]() | 7447789002 | SPEC | |
![]() | 7447730 | SPEC | |
![]() | 74456115 | SPEC | – |
![]() | 74438343022 | SPEC | |
![]() | 74437324010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 74437324015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | ISAT,10% (A) | Muster |
---|