IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS629210-Q1 | Demoboard TPS629210-Q1EVM

Automotive 3-V to 17-V, 1-A, high-efficiency and low-IQ, synchronous buck converter in SOT-583

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3-17 V
Ausgang 13.3 V / 1 A

Beschreibung

TPS629210-Q1 is a high efficiency and high flexible synchronous step-down buck converter in a small 1.6 × 2.1 mm SOT583 package. TPS629210-Q1 can be configured to run at 2.5 MHz or 1 MHz in either forced PWM mode or auto PFM mode. In 2.5-MHz auto PFM mode, TI AEE™ mode automatically adjusts the switchingfrequency based on both input and output voltage to hold a high efficiency through the whole operation range without the need of using different inductors. The device includes a smart-Config/Mode input to select different combinations of external/internal feedback dividers, max switching frequencies, output discharge enable/disable and auto PFM/forced PWM operations.

Eigenschaften

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:
  • –40°C to 150°C operating junction temperature range
  • Level 2 device HBM ESD classification
  • Level C4B CDM ESD classification
  • Functional Safety-Capable
  • Documentation available to aid functional safety system design
  • High-efficiency DCS-Control™ topology
  • 4-µA typical low quiescent current
  • Dynamically selectable forced PWM or auto power save mode operations
  • 2.5-MHz or 1.0-MHz selectable switching frequencies
  • Output current up to 1 A
  • RDSON: 250-mΩ high side, 85-mΩ low side
  • Output voltage accuracy of ± 1%
  • Configurable output voltage options:
  • VFB external divider: 0.6 V to 5.5 V
  • VSET internal divider:
  • 18 options between 0.4 V and 5.5 V
  • No external bootstrap capacitor required
  • Output overcurrent and overtemperature protection
  • 100% duty cycle mode
  • Precise enable input
  • Power-good output
  • Selectable active output discharge
  • Pin-to-pin compatible with the TPS629206Q1 and TPS629203-Q1 devices
  • 0.5-mm pitch, 8-pin SOT-583 package

Typische Anwendungen

  • ADAS and infotainment
  • Telecom and wireless infrastructure
  • Factory automation and control

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
61300621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 6 2.54 Dual Stiftleiste Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
61300211121SPEC
61300311121SPEC
61300411121SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

61300621121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster