| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 12 V |
| Schaltfrequenz | 1000-2500 kHz |
| Ausgang 1 | 3.3 V / 1 A |
| IC-Revision | A |
The automotive-qualified TPS6292xx-Q1 family of devices are highly efficient, small, and highly flexible synchronous step-down DC-DC converters that are easy to use. A wide 3-V to 17-V input voltage range supports a wide variety of systems powered from either 12-V, 5-V, or 3.3-V supply rails, or single-cell or multi-cell Li-Ion batteries. The TPS629210-Q1 can be configured to run at either 2.5 MHz or 1 MHz in a forced PWM mode or a variable frequency (auto PFM) mode. In auto PFM mode, the device automatically transitions to power save mode at light loads to maintain high efficiency. The low 4-μA typical quiescent current also provides high efficiency down to the smallest loads. TI's automatic efficiency enhancement (AEE) mode holds a high conversion efficiency through the whole operation range without the need of using different inductors by automatically adjusting the switching frequency based on input and output voltages. In addition to selecting the switching frequency behavior, the MODE/S-CONF input pin can also be used to select between different combinations of external and internal feedback dividers and enabling and disabling the output voltage discharge capability. In the internal feedback configuration, a resistor between the FB/VSET pin and GND can be used to select between 18 different output voltage options.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300411121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 6 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel | |
![]() | 61300621121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 6 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | Gerade | 3 | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC |
![]() | 61300311121 | SPEC |
![]() | 61300411121 | SPEC |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
![]() | 61300621121 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Muster |
|---|