IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS631000 | Demoboard TPS631000EVM

TPS631000 high power density buck-boost converter evaluation module

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung1.6-5.5 V
Ausgang 15.3 V

Beschreibung

The TPS631000 is a constant frequency peak current mode control buck-boost converter. The device has typical 2.9-A peak current limit and input voltage range of 1.6 V to 5.5 V. The TPS631000 provides a power supply solution for system pre-regulator and voltage stabilizer.

Eigenschaften

  • Input voltage range: 1.6 V to 5.5 V
  • Output voltage range: 1.2 V to 5.3 V
  • Switch peak current limit: 2.9 A

Typische Anwendungen

  • Voltage stabilizer (datacom, optical modules, cooling/heating), System pre-regulator (smartphone, tablet, terminal, telematics), Point-of-load regulation (wired sensor, port/cable adapter, and dongle)
  • Fingerprint, camera sensors (electronic smart lock, IP network camera)
  • RF amplifier supply (smart sensors)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 2.54 Single Stiftleiste Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderTypIR
(A)
Verpackung Muster