IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS650350-Q1 | Demoboard TPS650350Q1EVM

TPS650350-Q1 evaluation module for compact automotive camera module applications

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.5-5.5 V
Ausgang 13.3 V / 0.3 A

Beschreibung

The TPS650350Q1EVM is an evaluation board for the TPS65035x-Q1 power management IC. The EVM includes an onboard USB-to-I2C adapter, power terminals and jumpers for the regulator inputs and outputs, and test points for common measurements.TPS65035x-Q1 device is a highly integrated power management IC for automotive camera modules. This device combines three step-down converters and one low-dropout (LDO) regulator. The BUCK1 step-down converter has an input voltage range up to 18.3 V for connections to Power over Coax (PoC). All converters operate in a forced fixed-frequency PWM mode. The LDO can supply 300 mA and operate with an input voltage range from 2.5 V to 5.5 V. The step-down converters and the LDO have separate voltage inputs that enable maximum design and sequencing flexibility.

Eigenschaften

  • Programmable output voltages
  • Programmable power-up and down sequencing
  • Programmable spread spectrum on or off

Typische Anwendungen

  • Automotive camera modules

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm, 1.7 mm, 350 g
Verfügbarkeit
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Höhe1.7 mm
Betätigungskraft350 g
Elektrische Lebensdauer200000 Cycles
Actuator farbeBlau 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Verfügbarkeit prüfen