| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 14 V |
| Schaltfrequenz | 1250-1500 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V |
| IC-Revision | E1 |
This reference design showcases non-isolated power supply architectures for protection relays with analog input/output and communication modules generated from 5-, 12-, or 24-V DC input. To generate the power supplies the design uses DC/DC converters with an integrated FET, a power module with an integrated inductor for size- and design-time-constrained applications, a HotRod™ package type for applications requiring low EMI and linear regulators (LDOs) for low ripple. Protections include a flat clamp TVS for input transient protection, an eFuse with configurable load current for overload protection and an ideal diode controller for input reversal protection. Additional features include an auto-switching power MUX, an analog temperature sensor, an input OK indication, a “no load” detection and a voltage supervisor.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206087 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 4.7 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74404024100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 2512 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 2.5 | 2 | 1.2 | – | – | 10 | 0.65 | 0.8 | 430 | 30 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206087 | SPEC | ||
| 885012206040 | SPEC | ||
![]() | 74404024100 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Muster |
|---|